Danfoss logo
Box w content

Servisni komplet, Z0, Zamrzivači bez alarma, Više pakiranja, 40 pc

077Z7015

Vrsta proizvoda: Z0, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači bez alarma

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [in]42.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1070 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]-16.0 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]3.0 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]-34.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]-29.0 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material Description077Z Service thermostat
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjecURus
Oznaka vrstePrilagodljiva niska temperaturaRegulator zamrzivača
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]-19.5 °C
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°F]-3.0 °F
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-23.9 °C
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°F]-11.0 °F
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-12.5 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]9.5 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]-28.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]-18.5 °F
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodZamrzivači bez alarma
Vrsta proizvodaZ0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.125 Kilogram
Neto težina0.122 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.442 Liter
EAN/UPC5702428976367