Danfoss logo
Box w content

Servisni komplet, Z0, Hladnjaci, Više pakiranja, 40 pc

077Z7013

Vrsta proizvoda: Z0, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [in]84.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]2135 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]-3.4 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]26.0 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]-25.4 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]-14.0 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material Description077Z Service thermostat
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjecURus
Oznaka vrstePrilagodljivi hladnjak/zamrzivačUpravljanje
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]-5.9 °C
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°F]21.5 °F
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-12.9 °C
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°F]9.0 °F
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]2.3 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]36.0 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]-16.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]3.0 °F
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci
Vrsta proizvodaZ0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.148 Kilogram
Neto težina0.147 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702428976343