Danfoss logo
Box w content

Servisni komplet, Z6, Hladnjak s automatskim odleđivanjem, Više pakiranja, 40 pc

077Z7011

Vrsta proizvoda: Z6, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjak s automatskim odleđivanjem

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [in]84.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]2135 mm
Isključivanje pri max ref. [°C]-1.4 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]29.5 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]-8.2 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]17.0 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material Description077Z Service thermostat
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjecURus
Oznaka vrstePostavka konstantnog pokretanjaRegulator hladnjaka
Područje primjene WEEE-aNo
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]5.0 °C
Karakteristike
Vrijednost
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°F]41.0 °F
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-4.7 °C
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°F]23.5 °F
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]5.0 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]41.0 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]5.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]41.0 °F
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodHladnjak s automatskim odleđivanjem
Vrsta proizvodaZ6

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.142 Kilogram
Neto težina0.122 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.442 Liter
EAN/UPC5702428975988