Servisni komplet, Z6, Hladnjak s automatskim odleđivanjem, Više pakiranja, 40 pc
077Z7010
Vrsta proizvoda: Z6, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjak s automatskim odleđivanjem
077Z7010
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 39.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 990 mm |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -2.2 °C |
| Isključivanje pri max ref. [°F] | 28.0 °F |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -12.7 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°F] | 9.0 °F |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | cURus |
| Oznaka vrste | Postavka konstantnog pokretanjaRegulator hladnjaka |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C] | 3.3 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°F] | 38.0 °F |
| Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C] | -7.3 °C |
| Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°F] | 19.0 °F |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 3.3 °C |
| Uključivanje pri max ref. [°F] | 38.0 °F |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | 3.3 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°F] | 38.0 °F |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Hladnjak s automatskim odleđivanjem |
| Vrsta proizvoda | Z6 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.142 Kilogram |
| Neto težina | 0.122 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975971 |