Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Industrijski komplet, B6

077B7352

Oznaka vrste: Industrijski komplet, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 80

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]1300 mm
Isključivanje pri max ref. [°C]-13.1 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-28.9 °C
Količina po obliku pakiranja80 pc
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Naziv proizvodaIndustrijski komplet
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteIndustrijski komplet
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeSREDINA
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]5.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]5.0 °C
Vrsta proizvodaB6

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.121 Kilogram
Neto težina0.11 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.295 Liter
EAN/UPC5702428894517