Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrijski komplet, B0

077B7314

Oznaka vrste: Industrijski komplet, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 80

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-1.2 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-21.4 °C
Količina po obliku pakiranja80 pc
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Naziv proizvodaIndustrijski komplet
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteIndustrijski komplet
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeTOPLO
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]3.3 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-14.3 °C
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.106 Kilogram
Neto težina0.09 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.295 Liter
EAN/UPC5702424029418