Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrijski komplet, B0

077B7292

Oznaka vrste: Industrijski komplet, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 80

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]650 mm
Isključivanje pri max ref. [°C]9.5 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]1.5 °C
Količina po obliku pakiranja80 pc
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Naziv proizvodaIndustrijski komplet
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteIndustrijski komplet
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]12.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]5.0 °C
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina91 Gram
Neto težina60 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.295 Liter
EAN/UPC5715162980279