Industrijski komplet, B0
077B7285
Oznaka vrste: Industrijski komplet, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 75
077B7285
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1200 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -20.8 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -40.0 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 75 pc |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Naziv proizvoda | Industrijski komplet |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka vrste | Industrijski komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | SREDINA |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | -12.0 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -26.0 °C |
| Vrsta proizvoda | B0 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.109 Kilogram |
| Neto težina | 0.082 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702424228590 |