Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrijski komplet, B0

077B7275

Oznaka vrste: Industrijski komplet, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 90

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]610 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-2.9 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-15.5 °C
Količina po obliku pakiranja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Naziv proizvodaIndustrijski komplet
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteIndustrijski komplet
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeSREDINA
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]10.6 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]2.4 °C
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.089 Kilogram
Neto težina0.085 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.262 Liter
EAN/UPC5702424029531