Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B0

077B7242

Vrsta proizvoda: B0, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci s 1 vratima,, Uključivanje pri max ref. [°C]: -1.7, Isključivanje pri max ref. [°C]: -7.7, Uključivanje pri min ref. [°C]: -8.8, Isključivanje pri min ref. [°C]: -16.7, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1300

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [in]51.2 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1300 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-7.7 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]18.4 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]-16.7 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]-1.9 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
Odleđivanje pri višim temp. [°C]3.1 °C
Karakteristike
Vrijednost
Odleđivanje pri višim temp. [°F]37.6 °F
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-1.7 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]28.9 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]-8.8 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]16.1 °F
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci s 1 vratima,warm defrost
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina132 Gram
Neto težina122 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702424639204