Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B0

077B7108

Vrsta proizvoda: B0, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: 15.2, Isključivanje pri max ref. [°C]: 9, Uključivanje pri min ref. [°C]: 8, Isključivanje pri min ref. [°C]: 0.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1200

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]1200 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]9.0 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]48.2 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]0.5 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]32.9 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]15.2 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]59.4 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]8.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]46.4 °F
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina88 Gram
Neto težina83 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643