Servisni termostat; s dodatnim priborom, B0
077B7105
Vrsta proizvoda: B0, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci s 1 vratima, Uključivanje pri max ref. [°C]: 8.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: 3, Uključivanje pri min ref. [°C]: -9.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -18, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1200
077B7105
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 47.2 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1200 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | 3.0 °C |
| Isključivanje pri max ref. [°F] | 37.4 °F |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -18.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°F] | -0.4 °F |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | dugo vreteno |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Oznaka vrste | Servisni termostats dodatnim priborom |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 8.5 °C |
| Uključivanje pri max ref. [°F] | 47.3 °F |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -9.5 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°F] | 14.9 °F |
| Upotrebljava se za proizvod | Hladnjaci s 1 vratima |
| Vrsta proizvoda | B0 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 137 Gram |
| Neto težina | 90 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026622 |