Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B62

077B7104

Vrsta proizvoda: B62, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci s 2 vrata, Uključivanje pri max ref. [°C]: 3.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -12.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -23, Isključivanje pri min ref. [°C]: -23, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [in]39.4 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-12.5 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]9.5 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]-23.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]-9.4 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]3.5 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]38.3 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]3.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]38.3 °F
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci s 2 vrata
Vrsta proizvodaB62

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina142 Gram
Neto težina132 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702424026615