Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B0

077B7102

Vrsta proizvoda: B0, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Uključivanje pri max ref. [°C]: -9.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -15, Uključivanje pri min ref. [°C]: -18, Isključivanje pri min ref. [°C]: -24.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1200

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [in]47.2 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1200 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-15.0 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]5.0 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]-24.5 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]-12.1 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-9.5 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]14.9 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]-18.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]0.4 °F
Upotrebljava se za proizvodZamrzivači bez alarma
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.136 Kilogram
Neto težina0.015 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702424026592