Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B0

077B7101

Vrsta proizvoda: B0, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci za boce, Uključivanje pri max ref. [°C]: 12.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: 9.5, Uključivanje pri min ref. [°C]: 5, Isključivanje pri min ref. [°C]: 1.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1200

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [in]47.2 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1200 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]9.5 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]49.1 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]1.5 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]34.7 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]12.5 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]54.5 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]5.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]41.0 °F
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci za boce
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina136 Gram
Neto težina82 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702424026585