Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B7088

Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]2000 mm
Isključivanje pri max ref. [°C]6.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-8.5 °C
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Naziv proizvodaIndustrijski komplet
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteWithout add. function
Položaj za postavljanjeHLADNO
Product lineAppliance Controls
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Uključivanje pri max ref. [°C]11.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-1.0 °C
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina144 Gram
Neto težina88 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.472 Liter
EAN/UPC5715255160991