Danfoss logo
Industrijski komplet, B20-product-details

Industrijski komplet, B20

077B7086

Industrijski komplet, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]2300 mm
Isključivanje pri max ref. [°C]-17.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-34.5 °C
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Naziv proizvodaIndustrijski komplet
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Položaj za postavljanjeHLADNO
Product lineAppliance Controls
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Uključivanje pri max ref. [°C]-10.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-24.0 °C
Vrsta proizvodaB20

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina158 Gram
Neto težina132 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.472 Liter
EAN/UPC5715255160984