Danfoss logo
Industrijski komplet, B62-product-details

Industrijski komplet, B62

077B7083

Industrijski komplet, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1600 mm
Isključivanje pri max ref. [°C]-11.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-27.5 °C
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Naziv proizvodaIndustrijski komplet
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact
Položaj za postavljanjeHLADNO
Product lineAppliance Controls
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Uključivanje pri max ref. [°C]3.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]3.5 °C
Vrsta proizvodaB62

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina148 Gram
Neto težina122 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.472 Liter
EAN/UPC5715255160977