Danfoss logo
Danfoss Spare Part Bearing 107018-000 (RIGHT)

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B0

077B7068

Vrsta proizvoda: B0, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Uključivanje pri max ref. [°C]: -16.7, Isključivanje pri max ref. [°C]: -23.5, Uključivanje pri min ref. [°C]: -21.8, Isključivanje pri min ref. [°C]: -29.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 623

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]623 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-23.5 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]-10.3 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]-29.5 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]-21.1 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]-19.2 °C
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-26.4 °C
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-16.7 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]2.0 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]-21.8 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]-7.2 °F
Upotrebljava se za proizvodZamrzivači bez alarma
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina121 Gram
Neto težina120 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916