Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B6

077B7067

Vrsta proizvoda: B6, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Uključivanje pri max ref. [°C]: 4.2, Isključivanje pri max ref. [°C]: -1.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -6, Isključivanje pri min ref. [°C]: -6, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1087

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]1087 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-1.5 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-6.0 °C
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]4.2 °C
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-3.2 °C
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]4.2 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]4.2 °C
Upotrebljava se za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Vrsta proizvodaB6

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina124 Gram
Neto težina120 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702428950947