Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B6

077B7062

Vrsta proizvoda: B6, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Uključivanje pri max ref. [°C]: 2.8, Isključivanje pri max ref. [°C]: -5.6, Isključivanje pri min ref. [°C]: -12.8, Isključivanje pri min ref. [°C]: -12.8, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1842

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]1842 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-5.6 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-12.8 °C
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]2.8 °C
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-8.6 °C
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]2.8 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]2.8 °C
Upotrebljava se za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Vrsta proizvodaB6

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina141 Gram
Neto težina120 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702428949842