Servisni termostat; s dodatnim priborom, B6
077B7060
Vrsta proizvoda: B6, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Uključivanje pri max ref. [°C]: 5.4, Isključivanje pri max ref. [°C]: -4.6, Isključivanje pri min ref. [°C]: -9.3, Isključivanje pri min ref. [°C]: -9.3, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1067
077B7060
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1067 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -4.6 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -9.3 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka vrste | Servisni termostats dodatnim priborom |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C] | 5.4 °C |
| Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C] | -6.4 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 5.4 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | 5.4 °C |
| Upotrebljava se za proizvod | Refrig.w.automatic defrost |
| Vrsta proizvoda | B6 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 129 Gram |
| Neto težina | 120 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950978 |