Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B6

077B7051

Vrsta proizvoda: B6, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Uključivanje pri max ref. [°C]: 5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -6.2, Isključivanje pri min ref. [°C]: -11, Isključivanje pri min ref. [°C]: -11, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Isključivanje pri max ref. [°C]-6.2 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-11.0 °C
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionThermostat 077Bservice kit 40pcs/box
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Product lineAppliance Controls
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Uključivanje pri max ref. [°C]5.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]5.0 °C
Upotrebljava se za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Vrsta proizvodaB6

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina138 Gram
Neto težina128 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5715255254263