Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B0

077B7050

Vrsta proizvoda: B0, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Uključivanje pri max ref. [°C]: -2.8, Isključivanje pri max ref. [°C]: -11, Uključivanje pri min ref. [°C]: -11, Isključivanje pri min ref. [°C]: -23, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1200

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [in]47.2 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1200 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Isključivanje pri max ref. [°C]-11.0 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]12.2 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]-23.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]-9.4 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
Odleđivanje pri višim temp. [°C]6.5 °C
Odleđivanje pri višim temp. [°F]43.7 °F
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-2.8 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]27.0 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]-11.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]12.2 °F
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvod1door refrigerators,warm defrost
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina138 Gram
Neto težina128 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702424692117