Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B0

077B7049

Vrsta proizvoda: B0, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Uključivanje pri max ref. [°C]: 5.3, Isključivanje pri max ref. [°C]: 0.1, Uključivanje pri min ref. [°C]: -17.8, Isključivanje pri min ref. [°C]: -26.6, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1200

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [in]47.2 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1200 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]0.1 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]32.2 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]-26.6 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]-15.9 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]5.3 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]41.5 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]-17.8 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]0.0 °F
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodDouble function appliances
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina138 Gram
Neto težina128 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702424692100