Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B3

077B7007

Vrsta proizvoda: B3, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači s pasivnim alarmom, Uključivanje pri max ref. [°C]: -10, Isključivanje pri max ref. [°C]: -17, Isključivanje pri min ref. [°C]: -34.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -34.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2300

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [in]90.5 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]2300 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-17.0 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]1.4 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]-34.5 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]-30.1 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material Description077B Service thermostat no. 7
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Signal diferencijala pri višim temperaturama [°C]4.0 °C
Signal pokretanja pri nižim temp. [°C]-19.0 °C
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-10.0 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]14.0 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]-24.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]-11.2 °F
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodZamrzivači s pasivnim alarmom
Vrsta proizvodaB3

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina158 Gram
Neto težina132 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702424006600