Servisni termostat; s dodatnim priborom, B20
077B7006
Vrsta proizvoda: B20, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači s aktivnim alarmom, Uključivanje pri max ref. [°C]: -10, Isključivanje pri max ref. [°C]: -17, Isključivanje pri min ref. [°C]: -34.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -34.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2300
077B7006
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Druga RoHS dokumentacija | Saudi Arabia RoHS |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 90.5 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 2300 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -17.0 °C |
| Isključivanje pri max ref. [°F] | 1.4 °F |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -34.5 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°F] | -30.1 °F |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Material Description | 077B Service thermostat no. 6 |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | BEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | Servisni termostats dodatnim priborom |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Signal diferencijala pri višim temperaturama [°C] | 4.0 °C |
| Signal pokretanja pri nižim temp. [°C] | -18.0 °C |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | -10.0 °C |
| Uključivanje pri max ref. [°F] | 14.0 °F |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -24.0 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°F] | -11.2 °F |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Zamrzivači s aktivnim alarmom |
| Vrsta proizvoda | B20 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 158 Gram |
| Neto težina | 132 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006594 |