Danfoss logo
077B7003_box w content

Servisni termostat; s dodatnim priborom, B62

077B7003

Vrsta proizvoda: B62, Oznaka vrste: Servisni termostat; s dodatnim priborom, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci; s automatskim odleđivanjem, Uključivanje pri max ref. [°C]: 3.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -11, Isključivanje pri min ref. [°C]: -27.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -27.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1600

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [in]63.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1600 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-11.0 °C
Isključivanje pri max ref. [°F]12.2 °F
Isključivanje pri min ref. [°C]-27.5 °C
Isključivanje pri min ref. [°F]-17.5 °F
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material Description077B Service thermostat no. 3
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteServisni termostats dodatnim priborom
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]3.5 °C
Uključivanje pri max ref. [°F]38.3 °F
Uključivanje pri min ref. [°C]3.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°F]38.3 °F
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodHladnjacis automatskim odleđivanjem
Vrsta proizvodaB62

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina148 Gram
Neto težina122 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.486 Liter
EAN/UPC5702424006570