Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B6887

Vrsta proizvoda: B6, Uključivanje pri max ref. [°C]: 4, Isključivanje pri max ref. [°C]: -1.6, Isključivanje pri min ref. [°C]: -12, Isključivanje pri min ref. [°C]: -12, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1830

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]1830 mm
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]-1.6 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-12.0 °C
Količina po obliku pakiranja80 pc
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeSREDINA
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]4.0 °C
Karakteristike
Vrijednost
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-6.0 °C
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]4.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]4.0 °C
Upotrebljava se za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Vrsta proizvodaB6

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.086 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027216