Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B63

077B6335

Vrsta proizvoda: B63, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjak s automatskim odleđivanjem, Uključivanje pri max ref. [°C]: 3.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -12.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -21, Isključivanje pri min ref. [°C]: -21, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1010

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1010 mm
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]-12.5 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-21.0 °C
Količina po obliku pakiranja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith constant cut-in, aut.defrost and chan. contact
Položaj za postavljanjeTOPLO
Product lineAppliance Controls
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]3.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]3.5 °C
Upotrebljava se za proizvodHladnjak s automatskim odleđivanjem
Vrsta proizvodaB63

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina97 Gram
Neto težina92 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.262 Liter
EAN/UPC5715255064992