Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B63

077B6331

Vrsta proizvoda: B63, Uključivanje pri max ref. [°C]: 4, Isključivanje pri max ref. [°C]: -13, Isključivanje pri min ref. [°C]: -25, Isključivanje pri min ref. [°C]: -25, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2250

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]2250 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-13.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-25.0 °C
Količina po obliku pakiranja45 pc
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeSREDINA
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]4.0 °C
Karakteristike
Vrijednost
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-18.5 °C
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]737 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]4.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]4.0 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Vrsta proizvodaB63

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.127 Kilogram
Neto težina0.11 Kilogram
Volumen0.525 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424227609
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens