Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B6220

Vrsta proizvoda: B62, Oznaka vrste: Standardni termostat, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci; s automatskim odleđivanjem, Uključivanje pri max ref. [°C]: 3.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -10, Isključivanje pri min ref. [°C]: -20, Isključivanje pri min ref. [°C]: -20, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-10.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-20.0 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionTHERMOSTAT 077B STANDARD
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteStandardni termostat
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]3.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]3.5 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodHladnjacis automatskim odleđivanjem
Vrsta proizvodaB62

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.094 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.236 Liter
EAN/UPC5702424002732