Termostat, B6
077B6047
Vrsta proizvoda: B6, Uključivanje pri max ref. [°C]: 3.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -5.6, Isključivanje pri min ref. [°C]: -15, Isključivanje pri min ref. [°C]: -15, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1600
077B6047
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1600 mm |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -5.6 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -15.0 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 90 pc |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | HLADNO |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 3.5 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | 3.5 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Refrig.w.automatic defrost |
| Vrsta proizvoda | B6 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.101 Kilogram |
| Neto težina | 0.096 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424001513 |