Termostat, B52
077B5272
Uključivanje pri max ref. [°C]: 8.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -11.2, Uključivanje pri min ref. [°C]: 2.4, Isključivanje pri min ref. [°C]: -21.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 790
077B5272
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 790 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -11.2 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -21.5 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | Thermostat 077B52, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | With large diff. and automaticdefrost and aux. contact |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | HLADNO |
| Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C] | 4.3 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C] | -18.1 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 8.5 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | 2.4 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Refrig.w.automatic defrost |
| Vrsta proizvoda | B52 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 89 Gram |
| Neto težina | 84 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424640200 |