Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B5

077B5033

Vrsta proizvoda: B5, Uključivanje pri max ref. [°C]: 6.3, Isključivanje pri max ref. [°C]: -5.3, Uključivanje pri min ref. [°C]: 3.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -9.4, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 900

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]900 mm
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]-5.3 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-9.4 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith large differential andautomatic defrost
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]6.3 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]3.5 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodHladnjak s automatskim odleđivanjem
Vrsta proizvodaB5

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina79 Gram
Neto težina74 Gram
Volumen0.236 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162878682
Proposition 65No significant risk