Termostat, B4
077B4047
Vrsta proizvoda: B4, Oznaka vrste: Standardni termostat, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci; s ručnim odleđivanjem, Uključivanje pri max ref. [°C]: -4, Isključivanje pri max ref. [°C]: -13, Isključivanje pri min ref. [°C]: -22, Isključivanje pri min ref. [°C]: -22, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000
077B4047
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatni Danfoss kôd 1 (servis) | 077B4047 |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -13.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -22.0 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 80 pc |
| Material Description | THERMOSTAT 077B STANDARD |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odleđivanje pri nižim temp. [°C] | 6.0 °C |
| Odleđivanje pri višim temp. [°C] | 6.0 °C |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | Standardni termostat |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Položaj za postavljanje | TOPLO |
| Product line | Appliance Controls |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Servisni termostat za | 077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088 |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | -4.0 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -11.0 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Hladnjacis ručnim odleđivanjem |
| Vrsta proizvoda | B4 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.096 Kilogram |
| Neto težina | 0.09 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424012205 |