Termostat, B62
077B3695
Vrsta proizvoda: B62, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: 3, Isključivanje pri max ref. [°C]: -5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -12, Isključivanje pri min ref. [°C]: -12, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1100
077B3695
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1100 mm |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -5.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -12.0 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 90 pc |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
| Položaj za postavljanje | HLADNO |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 3.0 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | 3.0 °C |
| Upotrebljava se za proizvod | Hladnjaci |
| Vrsta proizvoda | B62 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 94.2 Gram |
| Neto težina | 89.2 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224969 |