Termostat, B62
077B3690
Vrsta proizvoda: B62, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: 4.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -13, Isključivanje pri min ref. [°C]: -26, Isključivanje pri min ref. [°C]: -26, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1200
077B3690
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1200 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -13.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -26.0 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | HLADNO |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 4.5 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | 4.5 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Hladnjaciwith manual def. |
| Vrsta proizvoda | B62 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 97 Gram |
| Neto težina | 92 Gram |
| Volumen | 0.236 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162787410 |
| Proposition 65 | No significant risk |