Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3689

Vrsta proizvoda: B6, Uključivanje pri max ref. [°C]: 4.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -13, Isključivanje pri min ref. [°C]: -26, Isključivanje pri min ref. [°C]: -26, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1200

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1200 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]-13.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-26.0 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]4.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]4.5 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Vrsta proizvodaB6

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina89 Gram
Neto težina84 Gram
Volumen0.236 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162787397
Proposition 65No significant risk