Termostat, B6
077B3683
Vrsta proizvoda: B6, Uključivanje pri max ref. [°C]: 4, Isključivanje pri max ref. [°C]: -11, Isključivanje pri min ref. [°C]: -22, Isključivanje pri min ref. [°C]: -22, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 825
077B3683
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 825 mm |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -11.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -22.0 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Položaj za postavljanje | HLADNO |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 4.0 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | 4.0 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Refrig.w.automatic defrost |
| Vrsta proizvoda | B6 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 89 Gram |
| Neto težina | 84 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162686867 |