Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3682

Vrsta proizvoda: B62, Uključivanje pri max ref. [°C]: 4, Isključivanje pri max ref. [°C]: -12, Isključivanje pri min ref. [°C]: -28, Isključivanje pri min ref. [°C]: -28, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 660

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]660 mm
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]-12.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-28.0 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]4.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]4.0 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Vrsta proizvodaB62

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina84 Gram
Neto težina75 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.236 Liter
EAN/UPC5715162664438