Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3679

Vrsta proizvoda: B62, Uključivanje pri max ref. [°C]: 3.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -11, Isključivanje pri min ref. [°C]: -26, Isključivanje pri min ref. [°C]: -26, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 900

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]900 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-11.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-26.0 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeTOPLO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]3.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]3.5 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Vrsta proizvodaB62

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina90 Gram
Neto težina85 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.309 Liter
EAN/UPC5702424644390