Termostat, B62
077B3643
Vrsta proizvoda: B62, Oznaka vrste: Standardni termostat, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci; s automatskim odleđivanjem, Uključivanje pri max ref. [°C]: 4.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -9, Isključivanje pri min ref. [°C]: -27, Isključivanje pri min ref. [°C]: -27, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1650
077B3643
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1650 mm |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -9.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -27.0 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 90 pc |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | Standardni termostat |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | HLADNO |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | 4.5 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | 4.5 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Hladnjacis automatskim odleđivanjem |
| Vrsta proizvoda | B62 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.115 Kilogram |
| Neto težina | 0.11 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428961943 |