Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3641

Vrsta proizvoda: B62, Oznaka vrste: Standardni termostat, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci; s automatskim odleđivanjem, Uključivanje pri max ref. [°C]: 4.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: -15, Isključivanje pri min ref. [°C]: -33, Isključivanje pri min ref. [°C]: -33, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 900

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]900 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-15.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-33.0 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteStandardni termostat
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeHLADNO
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]4.5 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]4.5 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodHladnjacis automatskim odleđivanjem
Vrsta proizvodaB62

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.095 Kilogram
Neto težina0.09 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961936