Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3548

Vrsta proizvoda: B6, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci, Uključivanje pri max ref. [°C]: 2.9, Isključivanje pri max ref. [°C]: -5.9, Isključivanje pri min ref. [°C]: -10.6, Isključivanje pri min ref. [°C]: -10.6, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1067

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1067 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 2
EU RoHS usklađenostYes
Isključivanje pri max ref. [°C]-5.9 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-10.6 °C
Količina po obliku pakiranja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp, EBD
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeSREDINA
Postavka pokretanja pri srednje visokim temp. [°C]2.9 °C
Karakteristike
Vrijednost
Postavka zaustavljanja pri srednje visokim temp. [°C]-7.7 °C
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]2.9 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]2.9 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodHladnjaci
Vrsta proizvodaB6

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina99 Gram
Neto težina84 Gram
Volumen0.262 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162940259
Proposition 65No significant risk