Termostat, B20
077B2832
Vrsta proizvoda: B20, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači s aktivnim alarmom, Uključivanje pri max ref. [°C]: -11, Isključivanje pri max ref. [°C]: -21, Isključivanje pri min ref. [°C]: -27, Isključivanje pri min ref. [°C]: -27, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 800
077B2832
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 800 mm |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -21.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -27.0 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | TOPLO |
| Product line | Appliance Controls |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Signal diferencijala pri višim temperaturama [°C] | 3.0 °C |
| Signal pokretanja pri nižim temp. [°C] | -12.5 °C |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | -11.0 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -15.5 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Zamrzivači s aktivnim alarmom |
| Vrsta proizvoda | B20 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 89 Gram |
| Neto težina | 84 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424686574 |