Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2829

Vrsta proizvoda: B20, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači s aktivnim alarmom, Uključivanje pri max ref. [°C]: -14.3, Isključivanje pri max ref. [°C]: -19.3, Isključivanje pri min ref. [°C]: -30.4, Isključivanje pri min ref. [°C]: -30.4, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 800

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]800 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-19.3 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-30.4 °C
Količina po obliku pakiranja90 pc
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeTOPLO
Product lineAppliance Controls
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Signal diferencijala pri višim temperaturama [°C]-9.3 °C
Signal pokretanja pri nižim temp. [°C]-17.4 °C
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-14.3 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-23.8 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodZamrzivači s aktivnim alarmom
Vrsta proizvodaB20

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina89 Gram
Neto težina84 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.236 Liter
EAN/UPC5702424655280