Termostat, B20
077B2828
Vrsta proizvoda: B20, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači s aktivnim alarmom, Uključivanje pri max ref. [°C]: -11, Isključivanje pri max ref. [°C]: -16, Isključivanje pri min ref. [°C]: -26, Isključivanje pri min ref. [°C]: -26, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1200
077B2828
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1200 mm |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Isključivanje pri max ref. [°C] | -16.0 °C |
| Isključivanje pri min ref. [°C] | -26.0 °C |
| Količina po obliku pakiranja | 90 pc |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka vrste | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Položaj za postavljanje | HLADNO |
| Product line | Appliance Controls |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Signal diferencijala pri nižim temp. [°C] | 3.5 °C |
| Signal pokretanja pri višim temp. [°C] | -8.5 °C |
| Skupina proizvoda | Mehanički upravljači za hlađenje |
| Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tlak postavljanja [mm Hg] | 737 mmHg |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uključivanje pri max ref. [°C] | -11.0 °C |
| Uključivanje pri min ref. [°C] | -20.0 °C |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | Zamrzivači s aktivnim alarmom |
| Vrsta proizvoda | B20 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 101 Gram |
| Neto težina | 95 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424642136 |