Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2077

Vrsta proizvoda: B20, Oznaka vrste: Standardni termostat, Upotrebljava se za proizvod: Zamrzivači s aktivnim alarmom, Uključivanje pri max ref. [°C]: -10, Isključivanje pri max ref. [°C]: -17, Isključivanje pri min ref. [°C]: -34.7, Isključivanje pri min ref. [°C]: -34.7, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [mm]2000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Isključivanje pri max ref. [°C]-17.0 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-34.7 °C
Količina po obliku pakiranja80 pc
Material DescriptionTHERMOSTAT 077B STANDARD
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteStandardni termostat
Područje primjene WEEE-aNo
Položaj za postavljanjeTOPLO
Product lineAppliance Controls
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Signal diferencijala pri višim temperaturama [°C]4.0 °C
Signal pokretanja pri nižim temp. [°C]-19.0 °C
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
Stezaljke6,3 x 0,8 mm All
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak postavljanja [mm Hg]760 mmHg
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uključivanje pri max ref. [°C]-10.0 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]-24.0 °C
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodZamrzivači s aktivnim alarmom
Vrsta proizvodaB20

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.105 Kilogram
Neto težina0.105 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.295 Liter
EAN/UPC5702424004101