Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1809

Vrsta proizvoda: B0, Uključivanje pri max ref. [°C]: 7.9, Isključivanje pri max ref. [°C]: 4.5, Uključivanje pri min ref. [°C]: 1.5, Isključivanje pri min ref. [°C]: -2.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
Isključivanje pri max ref. [°C]4.5 °C
Isključivanje pri min ref. [°C]-2.5 °C
Količina po obliku pakiranja100 pc
Komentari o upotrebi za proizvodNe
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka vrsteWithout additional functional
Karakteristike
Vrijednost
Položaj za postavljanjeHLADNO
Product lineAppliance Controls
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMehanički upravljači za hlađenje
StezaljkeSTEZALJKA 4, JEDNA6,3 x 0,8 mm All
Tlak postavljanja [mm Hg]737 mmHg
Uključivanje pri max ref. [°C]7.9 °C
Uključivanje pri min ref. [°C]1.5 °C
Upotrebljava se za proizvodBEER DISPENSER
Vrsta proizvodaB0

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina79 Gram
Neto težina74 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.236 Liter
EAN/UPC5715255248026